Typ: Metall-Antrieb, manuell
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 5XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Typ: 9653: Metall-Antrieb, manuell
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 5XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88682181 9653 80Z 05XB-C
Type: 9653: Metal manual operator
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Operator version: 5XB: Operator size 5XB
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Type: 9653: Metal manual operator
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 0: manually operated
Operator version: 5XB: Operator size 5XB
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88682181 9653 80Z 05XB-C
The tender texts have been copied to the clipboard