Typ: Antrieb Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 65: DN 65
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Werkstoff Ventilkörper: 90: verwendet für Ventilkörperwerkstoff EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 5G1: Antriebsgröße 5G1
Regelkegel: RS330: 63 m³/h - mod.EQ
Typ: 9530: Antrieb Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb, glasperlengestrahlt
DN: 65: DN 65
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Werkstoff Ventilkörper: 90: verwendet für Ventilkörperwerkstoff EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 5G1: Antriebsgröße 5G1
Regelkegel: RS330: 63 m³/h - mod.EQ
Artikelnummer: 88600408 9530 65Z 90 515G1RS330
Type: 9530: Actuator for globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 65: DN 65
Actuator use: Z: Accessory
Valve body material: 90: Used for valve body material: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 5G1: Operator size 5G1
Regulating cone: RS330: 63 m³/h - mod.EQ
Type: 9530: Actuator for globe valve, pneumatic, stainless steel piston actuator, glass bead blasted
DN: 65: DN 65
Actuator use: Z: Accessory
Valve body material: 90: Used for valve body material: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 5G1: Operator size 5G1
Regulating cone: RS330: 63 m³/h - mod.EQ
Item number: 88600408 9530 65Z 90 515G1RS330
The tender texts have been copied to the clipboard