Typ: eSyStep Antrieb Schrägsitzventil, motorgesteuert
DN: 40: DN 40
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S0: Stellungsregler
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Typ: 9543: eSyStep Antrieb Schrägsitzventil, motorgesteuert
DN: 40: DN 40
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S0: Stellungsregler
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88767346 9543 40Z 5C1S0 1A
Typ: eSySide Step actuator for angle seat globe valve, motorized
DN: 40: DN 40
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Typ: 9543: eSySide Step actuator for angle seat globe valve, motorized
DN: 40: DN 40
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88767346 9543 40Z 5C1S0 1A
The tender texts have been copied to the clipboard