Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 40: DN 40
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Typ: 9554: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 40: DN 40
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88652267 9554 40Z 142 1
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Actuator use: Z: Accessory
Seat: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1: Operator size 1
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Actuator use: Z: Accessory
Seat: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 1: Operator size 1
Item number: 88652267 9554 40Z 142 1
The tender texts have been copied to the clipboard