Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 32: DN 32
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Werkstoff Ventilkörper: 11: GP240GH (GS-C 25)
Sitzdichtung: 10: 1.4404
Typ: 512: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 32: DN 32
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Werkstoff Ventilkörper: 11: GP240GH (GS-C 25)
Sitzdichtung: 10: 1.4404
Artikelnummer: 88239229 512 32SVS1110
Type: 512: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 32: DN 32
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 11: GP240GH (GS-C 25) cast steel
Seat seal: 10: 1.4404
Type: 512: Globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 32: DN 32
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 11: GP240GH (GS-C 25) cast steel
Seat seal: 10: 1.4404
Item number: 88239229 512 32SVS1110
The tender texts have been copied to the clipboard