Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Metall-Membranantrieb
DN: 80: DN 80
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Ausführungsart: 2023: für erhöhte Betriebstemperaturen
Typ: 520: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Metall-Membranantrieb
DN: 80: DN 80
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Ausführungsart: 2023: für erhöhte Betriebstemperaturen
Artikelnummer: 88478667 520 80SVS375G 2023
Type: 520: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 80: DN 80
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Execution type: 2023: For higher operating temperatures
Type: 520: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 80: DN 80
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Execution type: 2023: For higher operating temperatures
Item number: 88478667 520 80SVS375G 2023
The tender texts have been copied to the clipboard