The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Position feedback via microswitch, option with LED indication of end position
Adjustable switch point tolerances via threaded spindle
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
UL approval available
Der Stellungsrückmelder ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikroschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1230 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.
Typ: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 103: Wechselkontakt, Mikroschalter Schmersal, M 610-11-21-1E
Elektrischer Anschluss: 1110: M12 Stecker, 4-polig
Anschlussplan: 102: M12 Stecker, PNP-schaltend
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1230 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikroschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. GEMÜ 1230 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 20 mm konstruiert.
Typ: 1230: Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: A00: Auf/Zu
Schalter: 103: Wechselkontakt, Mikroschalter Schmersal, M 610-11-21-1E
Elektrischer Anschluss: 1110: M12 Stecker, 4-polig
Anschlussplan: 102: M12 Stecker, PNP-schaltend
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88755837 1230000ZA001031110102 HP
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1110: M12 plug, 4-pin
Connection diagram: 102: M12 Binder plug
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A00: Open/close
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1110: M12 plug, 4-pin
Connection diagram: 102: M12 Binder plug
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88755837 1230000ZA001031110102 HP
The tender texts have been copied to the clipboard