The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 50: DN 50
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60:
Werkstoff Kugelhahn: C7: 1.4408 / CF8M (Körper), 1.4409 / CF3M (Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
Antriebsausführung: J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B52 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B52: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 50: DN 50
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60:
Werkstoff Kugelhahn: C7: 1.4408 / CF8M (Körper), 1.4409 / CF3M (Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
Antriebsausführung: J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Artikelnummer: 88862677 B52 50D60C7 5U5E21J4C55
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 50: DN 50
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E21: Positioner DPS, external set value 4-20mA, BSR battery pack (NC)
Actuator version: J4C55: Actuator, motorized, operating time 13 s, torque 55 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 50: DN 50
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E21: Positioner DPS, external set value 4-20mA, BSR battery pack (NC)
Actuator version: J4C55: Actuator, motorized, operating time 13 s, torque 55 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Item number: 88862677 B52 50D60C7 5U5E21J4C55
The tender texts have been copied to the clipboard