The GEMÜ 202 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Good cleanability
The solenoid can be replaced without removing the valve body from the piping
Hermetic separation between medium and actuator
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Ausführungsart: 1007: ohne Gerätestecker
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 202 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: 202: Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Ausführungsart: 1007: ohne Gerätestecker
Artikelnummer: 88005662 202 15D 2 1141 24 DC1007
The directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 202: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 1007: Without plug
The GEMÜ 202 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 202: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 1007: Without plug
Item number: 88005662 202 15D 2 1141 24 DC1007
The tender texts have been copied to the clipboard