The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Valve operates without minimum pressure differential
High flow rate
Soft closing action
Suitable for vacuum applications
Simple coil replacement without tools (Click-on®)
NPT thread available
Explosion protected solenoids acc. to ATEX available as an option
CSA approval available
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR, NBR
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8253: , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR, NBR
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88359068 8253 32D 112 22 24 DC0101
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 2: Normally open (NO), Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 2: Normally open (NO), Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88359068 8253 32D 112 22 24 DC0101
The tender texts have been copied to the clipboard