The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available.
The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
CIP/SIP capable
Linear or equal-percentage control characteristic options
Hermetic separation of the actuator from the medium using a PTFE seal
Various valve body connections available
Surface finishes down to 0.25 μm, electropolished
ATEX version available as an option
Actuator can be replaced under operating pressure without contaminating the medium
Das 2/2-Wege-Membransitzventil ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung. Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.
Typ: Regelventil
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: M: Zweiwege-Eckkörper mit Bypass
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff: 47: Antriebsabdichtung PTFE / Sitzabdichtung FKM / Bypassabdichtung EPDM Bypass-Membrane Code 17
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkurve: G: modifiziert gleichprozentig
Kv-Wert: BC: 160 l/h
Antriebsausführung Bypass: 11: Pneumatisch betätigt, Federkraft geschlossen, Membrangröße 8,
Ausführungsart: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Antrieb+Schnittstelle: da: eSyDrive und Analog
Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar control ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung. Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.
Typ: 567: Regelventil
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: M: Zweiwege-Eckkörper mit Bypass
Anschlussart: 88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Dichtwerkstoff: 47: Antriebsabdichtung PTFE / Sitzabdichtung FKM / Bypassabdichtung EPDM Bypass-Membrane Code 17
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkurve: G: modifiziert gleichprozentig
Kv-Wert: BC: 160 l/h
Antriebsausführung Bypass: 11: Pneumatisch betätigt, Federkraft geschlossen, Membrangröße 8,
Ausführungsart: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
Antrieb+Schnittstelle: da: eSyDrive und Analog
Artikelnummer: 88917983 56720M884147C1L0 GBC11 SF4DA
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available. The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
Type: 567: Control valve
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: 2-way angle body with bypass
Connection type: 88: Clamp ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seal material: 47: Actuator sealing PTFE / Seat sealing FKM / Bypass sealing EPDM Bypass-Diaphgram Code 17
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Control characteristic: G: modified equal-percentage
Kv value: BC: 160 l/h
Operator version - bypass: 11: Pneumatic, normally closed
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, according to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Actuator+Interface: da: eSyDrive and Analog
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available. The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
Type: 567: Control valve
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: 2-way angle body with bypass
Connection type: 88: Clamp ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Seal material: 47: Actuator sealing PTFE / Seat sealing FKM / Bypass sealing EPDM Bypass-Diaphgram Code 17
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Control characteristic: G: modified equal-percentage
Kv value: BC: 160 l/h
Operator version - bypass: 11: Pneumatic, normally closed
Execution type: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, according to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Surface: SF4: Ra Max. 0.38 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF4, electropolished internal / external
Actuator+Interface: da: eSyDrive and Analog
Item number: 88917983 56720M884147C1L0 GBC11 SF4DA
The tender texts have been copied to the clipboard