The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
High flow rate
Integral optical position indicator
Choice of various body materials and connection types
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 617: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Artikelnummer: 88760026 617 15D78N5290 M
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union end with DIN insert (for IR butt welding)
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88760026 617 15D78N5290 M
The tender texts have been copied to the clipboard