The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available, such as PFA, PP or hard rubber
Standard optical position indicator
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0KN: Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 130 mm
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0KN: Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 130 mm
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88788013 620 25D 190 210KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0KN: Membran actuator, plastic, diameter 130 mm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88788013 620 25D 190 210KN
The tender texts have been copied to the clipboard