The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available, such as PFA, PP or hard rubber
Standard optical position indicator
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2KN: Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 211 mm
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2KN: Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 211 mm
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Artikelnummer: 88966118 620 65D 818 212KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2KN: Membran actuator, plastic, diameter 210 mm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2KN: Membran actuator, plastic, diameter 210 mm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88966118 620 65D 818 212KN
The tender texts have been copied to the clipboard