650 10D17401710T1 1507-C

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88498024
Description
Type 650 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN 10 DN 10
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 0T1 Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie (standard) diamètre de piston 32mm (standard)
Type d'exécution 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface 1507 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable, en fonction de la version
  • Échappement spécifique contrôlé disponible en option
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Version selon ATEX disponible sur demande