The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Handwheel design allows minimal heat sink
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 654 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus Edelstahl. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad elektrolytisch poliert optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
DN-2: 25: DN 25
Anschlussart Stutzen 2: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 654 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus Edelstahl. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 654: Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad elektrolytisch poliert optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
DN-2: 25: DN 25
Anschlussart Stutzen 2: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88330126 654 25T60411702TH 25601502
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: T: T body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: T: T body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard