The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Optional PVDF handwheel available in white (GEMÜ 611)
Extensive range of accessories available, e.g. electrical position indicator for "open" handwheel position or lockable handwheel clamp (GEMÜ 671)
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Kunststoff-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 671: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Kunststoff-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88426170 671 15D 840 40 2 1503
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2: Actuator size 2
Execution type: 1503: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard