The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88738321 675 32D 882290 1
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 82: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), soft rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 82: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), soft rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1: Operator size 1
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88738321 675 32D 882290 1
The tender texts have been copied to the clipboard