The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 31: NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 31: NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Artikelnummer: 88873487 675 50D313754L 2
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 2: Actuator size 2
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 31: Threaded socket NPT
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: L: Manually operated, with lockable handwheel
Actuator version: 2: Actuator size 2
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88873487 675 50D313754L 2
The tender texts have been copied to the clipboard