The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3: Antriebsgröße 3
Membrangröße: 65: Membrangröße 65
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 3: Antriebsgröße 3
Membrangröße: 65: Membrangröße 65
Artikelnummer: 88783177 675 65D58 8290 3
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 8: EN-GJL-250 (GG-25)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3: Operator size 3
Diaphragm size: 65: Diaphragm size 65
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 8: EN-GJL-250 (GG-25)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3: Operator size 3
Diaphragm size: 65: Diaphragm size 65
Item number: 88783177 675 65D58 8290 3
The tender texts have been copied to the clipboard