The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
Das 2/2-Wege-Membranventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A1: AUF/ZU Steuerung (economy), Notstrommodul (NC)
Antriebsausführung: 1F: Antriebsgröße 1 Membrangröße 25
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R629 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version Auf/Zu erhältlich. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R629: Membranventil, elektrisch betätigt, Kunststoff-Membranventil
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: A1: AUF/ZU Steuerung (economy), Notstrommodul (NC)
Antriebsausführung: 1F: Antriebsgröße 1 Membrangröße 25
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88902105 R629 32D7R 129C1A1 1F
The 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7R: Union end with DIN insert (Rp threaded socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A1: OPEN/CLOSE control (economy), Emergency power module(NC)
Actuator version: 1F: Actuator size 1 diaphragm size 25
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ R629 eSyLite 2/2-way diaphragm valve is motorized. It is available in an Open/Closed version. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: R629: Diaphragm valve, motorized, plastic diaphragm valve
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7R: Union end with DIN insert (Rp threaded socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: A1: OPEN/CLOSE control (economy), Emergency power module(NC)
Actuator version: 1F: Actuator size 1 diaphragm size 25
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88902105 R629 32D7R 129C1A1 1F
The tender texts have been copied to the clipboard