The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: EDM: Antriebsgröße EDM (Membrangröße 20)
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: EDM: Antriebsgröße EDM (Membrangröße 20)
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Artikelnummer: 88810050 R690 25D 471541EDM
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDM: Operator size EDM (diaphragm size 20)
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDM: Operator size EDM (diaphragm size 20)
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88810050 R690 25D 471541EDM
The tender texts have been copied to the clipboard