The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: HDN: Antriebsgröße HDN (Membrangröße 40)
Ausführungsart: 1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Stumpfschweißen)
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: HDN: Antriebsgröße HDN (Membrangröße 40)
Ausführungsart: 1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88510497 R690 40D7171 41HDN 1094
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding), only in material PE, only in conjunction with K number 1094
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Execution type: 1094: Short insert, material PE, PN 10, (butt welding)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 71: Union ends with DIN insert (for butt welding), only in material PE, only in conjunction with K number 1094
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: HDN: Operator size HDN (diaphragm size 40)
Execution type: 1094: Short insert, material PE, PN 10, (butt welding)
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88510497 R690 40D7171 41HDN 1094
The tender texts have been copied to the clipboard