Typ
Filtern nach
490: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN
Filtern nach
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
Gehäuseform
Filtern nach
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
Filtern nach
1: 6 bar
2: 10 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
4: 316L
8: S355J2+N (Temperatur bis -20 °C)
Werkstoff Scheibe / Welle
Filtern nach
C: Edelstahl, PFA ummantelt, elektrisch leitfähig DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
F: 1.4462, DUPLEX, Stahl, poliert, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
G: CF3M / AISI 316L / 1.4404, e-poliert, Ra ≤ 0, 4 µm
H: 2.4602
J: 316L / 1.4404, poliert, Ra ≤ 0,8 µm
P: Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
T: 3.7035
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
5D: TFM/FKM (Dampf, FDA-Zertifizierung)
5E: TFM/EPDM (FDA-Zertifizierung)
5F: TFM/FKM (FDA-Zertifizierung)
5S: TFM/Silikon (FDA-Zertifizierung)
LE: TFM/EPDM (FDA-Zertifizierung), elektrisch leitfähig
LF: TFM/FKM (FDA-Zertifizierung), elektrisch leitfähig
LS: TFM/Silikon (FDA-Zertifizierung), elektrisch leitfähig
PE: PTFE/EPDM (FDA-Zertifizierung)
PF: PTFE/FKM (FDA-Zertifizierung)
PS: PTFE/Silikon (FDA-Zertifizierung)
UE: UHMWPE/EPDM
US: UHMWPE/Silikon
Antriebsflansch
Filtern nach
F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F14: F14, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe
Filtern nach
D09: Vierkant, diagonal, SW 9 mm
D11: Vierkant, diagonal, SW 11 mm
D14: Vierkant, diagonal, SW 14 mm
D17: Vierkant, diagonal, SW 17 mm
L19: Vierkant, parallel, SW 19 mm
L22: Vierkant, parallel, SW 22 mm
L27: Vierkant, parallel, SW 27 mm
L36: Vierkant, parallel, SW 36 mm
L46: Vierkant, parallel, SW 46 mm
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1299: Absperrklappe mit Leckagebohrung
1507: Ra ≤ 0,6 µm innen mechanisch poliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
1891: Klappenkörper mit 2K-Epoxilack RAL 9005 (tiefschwarz) lackiert, Schichtdicke 120 µm
1913: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL7035 (lichtgrau) lackiert, Schichtdicke 240 µm - 280 µm, AA4003 Instructions Coating EN12944-5-C5M V6
1955: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL5011 (stahlblau) lackiert, Schichtdicke 120 µm
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit