Typ
Filtern nach
550: Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN
Filtern nach
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
E: Eckkörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
10: Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
13: Flansch EN 1092, PN 25, Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE
3C: Gewindemuffe Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE USP Class VI
PK: Peek
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
0G1: Antriebsgröße 0G1
0M1: Antriebsgröße 0M1
1G1: Antriebsgröße 1G1
1K1: Antriebsgröße 1K1
1M1: Antriebsgröße 1M1
2G1: Antriebsgröße 2G1
2K1: Antriebsgröße 2K1
2M1: Antriebsgröße 2M1
3G1: Antriebsgröße 3G1
3K1: Antriebsgröße 3K1
3M1: Antriebsgröße 3M1
4G1: Antriebsgröße 4G1
4K1: Antriebsgröße 4K1
5G1: Antriebsgröße 5G1
5K1: Antriebsgröße 5K1
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
R2711: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA202: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA403: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA404: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB204: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB205: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB206: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB403: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB404: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC203: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC204: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC403: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC404: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD203: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD204: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD403: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD404: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD407: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE204: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE205: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE206: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE404: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE405: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE406: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF204: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF205: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF206: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF404: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF405: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF406: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG205: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG206: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG207: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG208: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG405: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG406: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG407: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG408: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH205: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH206: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH207: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH208: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH405: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH406: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH407: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH408: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ204: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ205: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ206: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ404: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ405: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ406: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK203: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK204: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK403: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK404: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM202: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM402: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS100: 5 m³/h - linear
RS101: 5 m³/h - linear
RS102: 10 m³/h - linear
RS103: 15 m³/h - linear
RS104: 24 m³/h - linear
RS105: 38 m³/h - linear
RS106: 60 m³/h - linear
RS110: 5 m³/h - mod.EQ
RS111: 5 m³/h - mod.EQ
RS112: 10 m³/h - mod.EQ
RS113: 15 m³/h - mod.EQ
RS114: 24 m³/h - mod.EQ
RS115: 38 m³/h - mod.EQ
RS116: 60 m³/h - mod.EQ
RS140: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS141: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS142: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS143: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS145: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS146: 58 m³/h - mod.EQ
RS150: 2,7 m³/h - linear
RS151: 2,7 m³/h - linear
RS152: 6,3 m³/h - linear
RS153: 13,3 m³/h - linear
RS155: 35,6 m³/h - linear
RS156: 58 m³/h - linear
RS215: 2 m³/h - linear
RS216: 2 m³/h - mod.EQ
RS217: 2 m³/h - linear
RS218: 2 m³/h - mod.EQ
RS219: 4 m³/h - linear
RS220: 4 m³/h - mod.EQ
RS221: 4 m³/h - linear
RS222: 4 m³/h - mod.EQ
RS223: 9 m³/h - linear
RS224: 9 m³/h - mod.EQ
RS225: 20 m³/h - linear
RS226: 20 m³/h - mod.EQ
RS227: 36 m³/h - linear
RS228: 36 m³/h - mod.EQ
RS229: 45 m³/h - linear
RS230: 45 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
1957: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert Antrieb elektropoliert
1958: K-NR 2023, K-NR 1909, 2023 - für erhöhte Betriebstemperaturen 1909 - Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
2644: Ausführung frei von PTFE.
5789: Oberfläche 1904, K-Nummer 5759: Abluftführung mit M5 Anschluss!
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit