The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
High flow rates due to angle seat design
Seven different connection codes for worldwide use
Das Rückschlagventil besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 65: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: 560: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 65: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88661291 560 50D6534 5 1
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 65: Spigot ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 65: Spigot ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
Item number: 88661291 560 50D6534 5 1
The tender texts have been copied to the clipboard