The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Easy to service
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Der Schmutzfänger besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 20: 2,0 mm
Werkstoff Filter: 1: PVC-U
Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.
Typ: N570: Schmutzfänger
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 3: PVC-U, transparent
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Maschenabstand: 20: 2,0 mm
Werkstoff Filter: 1: PVC-U
Artikelnummer: 88508935 N570 20D 2 314 20 1
The strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement sockets DIN
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 20: 2.0 mm
Filter material: 1: PVC-U
The GEMÜ N570 strainer has a body made of plastic (either PVC-U or PP-H). The sealing elements are manufactured from EPDM and FPM. Contaminants in the medium are retained by the integrated filter insert.
Type: N570: Strainer
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement sockets DIN
Valve body material: 3: PVC-U, transparent
Seal material: 14: EPDM
Mesh spacing: 20: 2.0 mm
Filter material: 1: PVC-U
Item number: 88508935 N570 20D 2 314 20 1
The tender texts have been copied to the clipboard