The GEMÜ Q40 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Resistant stainless steel piston actuator, free from non-ferrous metals
Fast, safe tube replacement
Simple replacement of inserts and compressors for various tube sizes with the same actuator
High quality and long service life
Minimized strain on the tube due to the optimized compressor
Positioners and process controllers can be mounted
Several installation options possible in the plant thanks to the mounting flange or female thread on the body
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Einsätze wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Schlauchquetschventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
Schlauchinnendurchmesser: 4: 6,350 mm (1/4") Innendurchmesser
Schlauchaußendurchmesser: DC: 9,530 mm (3/8") Außendurchmesser
Ausführung Schlauchträger: 7P: Kunststoff Ausführung, Schlauchträger Edelstahl & Schlauchaufnahme PA
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0P1: Antriebsgröße 0P1
Montage Variante: FT: Mit Befestigungsflansch oben
Das 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q40 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil führt einen Schlauch, der zur Steuerung und Regelung von Medien durch ein Druckstück von oben zusammengepresst wird. Durch die speziell entwickelte Kontur des Druckstücks und die Kontur der Einsätze wird die Belastung des Schlauches minimiert und somit die Lebensdauer der Schläuche erhöht. Mit einfachen Handgriffen und ohne Werkzeuge können Schläuche sicher eingelegt und entnommen werden. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Q40: Schlauchquetschventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
Schlauchinnendurchmesser: 4: 6,350 mm (1/4") Innendurchmesser
Schlauchaußendurchmesser: DC: 9,530 mm (3/8") Außendurchmesser
Ausführung Schlauchträger: 7P: Kunststoff Ausführung, Schlauchträger Edelstahl & Schlauchaufnahme PA
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0P1: Antriebsgröße 0P1
Montage Variante: FT: Mit Befestigungsflansch oben
Artikelnummer: 88761548 Q40 4DC7P10P1 FT
The 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Tube inside diameter: 4: Inside diameter 6.350 mm (1/4")
Tube outside diameter: DC: Outside diameter 9.530 mm (3/8")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0P1: Operator size 0P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
The GEMÜ Q40 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Tube inside diameter: 4: Inside diameter 6.350 mm (1/4")
Tube outside diameter: DC: Outside diameter 9.530 mm (3/8")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0P1: Operator size 0P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Item number: 88761548 Q40 4DC7P10P1 FT
The tender texts have been copied to the clipboard