The GEMÜ 507 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut off or control valve
High flow rates due to angle seat design
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Handwheel locknut for fixing the spindle, in order to set a continuous flow rate
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über ein ergonomisch geformtes Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: R2803: 11 m³/h - mod.EQ
Sonderausführung: C: Starre Tellerbefestigung
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 507 verfügt über ein ergonomisch geformtes Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 507: Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: R2803: 11 m³/h - mod.EQ
Sonderausführung: C: Starre Tellerbefestigung
Artikelnummer: 88776343 507 25D 137 50 1R2803 C
The 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 507: Angle seat globe valve, manually operated, plastic handwheel
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: R2803: 11 m³/h - mod.EQ
Special version: C: Rigid plug fixing
The GEMÜ 507 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 507: Angle seat globe valve, manually operated, plastic handwheel
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: R2803: 11 m³/h - mod.EQ
Special version: C: Rigid plug fixing
Item number: 88776343 507 25D 137 50 1R2803 C
The tender texts have been copied to the clipboard