The GEMÜ 507 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut off or control valve
High flow rates due to angle seat design
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Handwheel locknut for fixing the spindle, in order to set a continuous flow rate
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über ein ergonomisch geformtes Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: R0406: 6 m³/h - mod.EQ
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 507 verfügt über ein ergonomisch geformtes Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 507: Schrägsitzventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: R0406: 6 m³/h - mod.EQ
Artikelnummer: 88236675 507 25D6037 50 1R0406
The 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 507: Angle seat globe valve, manually operated, plastic handwheel
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: R0406: 6 m³/h - mod.EQ
The GEMÜ 507 2/2-way angle seat globe valve has an ergonomically designed plastic handwheel and is manually operated. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 507: Angle seat globe valve, manually operated, plastic handwheel
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1: Actuator size 1
Regulating cone: R0406: 6 m³/h - mod.EQ
Item number: 88236675 507 25D6037 50 1R0406
The tender texts have been copied to the clipboard