The GEMÜ 514 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Robust actuator housing made of aluminium
High flow rates due to angle seat design
Stainless steel bellows as spindle seal for high operating temperatures
Special connections and materials on request
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 1
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 514 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Typ: 514: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88043785 514 25D6034 51 1Z
The GEMÜ 514 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 514: Angle seat globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1Z: Two-stage actuator, actuator size 1
The GEMÜ 514 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance aluminium piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 514: Angle seat globe valve, pneumatically operated, aluminium piston actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1Z: Two-stage actuator, actuator size 1
Item number: 88043785 514 25D6034 51 1Z
The tender texts have been copied to the clipboard