The GEMÜ 539 eSyDrive is a motorized 2/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Linear or modified equal-percentage control characteristics
High flow rate
Force and speed are variably adjustable
Extensive diagnostic facilities
Operable via web interface eSy-Web
Integral optical position indicator and LED high visibility display
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung: 2A: Antriebsgröße 2
Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 539 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 539: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung: 2A: Antriebsgröße 2
Artikelnummer: 88691528 539100D 8375GC1L0 2A
The is a motorized 2/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 539: Globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, eSyDrive
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Actuator version: 2A: Actuator size 2
The GEMÜ 539 eSyDrive is a motorized 2/2-way globe valve with a hollow shaft electric actuator. The eSyDrive hollow shaft actuator can be operated as On/Off or with integrated positioner or process controller. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard.
Type: 539: Globe valve, electrically operated, electro-mechanical hollow shaft actuator, eSyDrive
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Actuator version: 2A: Actuator size 2
Item number: 88691528 539100D 8375GC1L0 2A
The tender texts have been copied to the clipboard