The GEMÜ R563 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. The GEMÜ R563 valve was specially developed for controlling small quantities and allows flow rates from 63 l/h to 3300 l/h. The valve will be available with a positioner for a 0/4-20 mA or 0-10 V input signal and can also be configured to a fail-safe position by using an emergency power supply module. Additional functions can be adapted via the IO-Link interface. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Control of liquid and gaseous media from 63 l/h to 3300 l/h
Linear or equal-percentage control characteristic options
Hermetic separation between medium and actuator
Actuating speed max. 3 mm/s
Parameterizable via IO-Link
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ R563 verfügt über einen Körper mit integrierter Regelmechanik. Das Ventil GEMÜ R563 wurde speziell für die Regelung von Kleinmengen entwickelt und erlaubt einen Durchfluss von 63 l/h bis zu 3300 l/h. Das Ventil wird mit Stellungsregler für ein Eingangssignal 0/4-20 mA oder 0-10 V verfügbar sein und kann ebenfalls auch mit dem Einsatz eines Notstrommoduls auf eine Sicherheitsstellung konfiguriert werden. Weitere Funktionen können über die IO-Link Schnittstelle angepasst werden. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Regelventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S0: Stellungsregler
Regelkurve: D: Regelkegel, linear
Kv-Wert: 1600: 1600 l/h
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ R563 verfügt über einen Körper mit integrierter Regelmechanik. Das Ventil GEMÜ R563 wurde speziell für die Regelung von Kleinmengen entwickelt und erlaubt einen Durchfluss von 63 l/h bis zu 3300 l/h. Das Ventil wird mit Stellungsregler für ein Eingangssignal 0/4-20 mA oder 0-10 V verfügbar sein und kann ebenfalls auch mit dem Einsatz eines Notstrommoduls auf eine Sicherheitsstellung konfiguriert werden. Weitere Funktionen können über die IO-Link Schnittstelle angepasst werden. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R563: Regelventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: S0: Stellungsregler
Regelkurve: D: Regelkegel, linear
Kv-Wert: 1600: 1600 l/h
Antriebsausführung: 0A: Antriebsgröße 0
Artikelnummer: 88669862 R563 10D 120 4C1S0D1600 0A
The GEMÜ R563 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. The GEMÜ R563 valve was specially developed for controlling small quantities and allows flow rates from 63 l/h to 3300 l/h. The valve will be available with a positioner for a 0/4-20 mA or 0-10 V input signal and can also be configured to a fail-safe position by using an emergency power supply module. Additional functions can be adapted via the IO-Link interface. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R563: Control valve, motorized, eSyStep
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 1600: 1600 l/h
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ R563 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. The GEMÜ R563 valve was specially developed for controlling small quantities and allows flow rates from 63 l/h to 3300 l/h. The valve will be available with a positioner for a 0/4-20 mA or 0-10 V input signal and can also be configured to a fail-safe position by using an emergency power supply module. Additional functions can be adapted via the IO-Link interface. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R563: Control valve, motorized, eSyStep
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Control characteristic: D: Regulating cone, linear
Kv value: 1600: 1600 l/h
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88669862 R563 10D 120 4C1S0D1600 0A
The tender texts have been copied to the clipboard