The GEMÜ 1234 electrical position indicator for linear actuators has a microprocessor controlled intelligent position sensor with an integrated analogue travel sensor system. Optical position indication is made by LEDs.
Adjustable switch point tolerances
Open / Closed position feedback as standard
Quick cable connection
Easy to fit
On-site end position programming
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
Der elektrische Stellungsrückmelder für Linearantriebe arbeitet mit einer mikroprozessorgesteuerten, intelligenten Stellungserfassung sowie einem analogen, integrierten Wegmesssystem. Die optische Stellungsrückmeldung erfolgt durch LEDs.
Typ: elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 1P2D: Programmiereingang, Auf/Zu Stellungsrückmeldung
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 010: Potentiometer 10 mm Länge
Gehäusewerkstoff: H10: Unterteil PSU schwarz, Oberteil PSU
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Der elektrische Stellungsrückmelder GEMÜ 1234 für Linearantriebe arbeitet mit einer mikroprozessorgesteuerten, intelligenten Stellungserfassung sowie einem analogen, integrierten Wegmesssystem. Die optische Stellungsrückmeldung erfolgt durch LEDs.
Typ: 1234: elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Geräteausführung: 1P2D: Programmiereingang, Auf/Zu Stellungsrückmeldung
Elektrischer Anschluss: M125: M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung: 010: Potentiometer 10 mm Länge
Gehäusewerkstoff: H10: Unterteil PSU schwarz, Oberteil PSU
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88446236 1234000Z1P2DM125010H10 0101
The electrical position indicator for linear actuators has a microprocessor controlled intelligent position sensor with an integrated analogue travel sensor system. Optical position indication is made by LEDs.
Type: 1234: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 1P2D: Programming input, Open/Closed position feedback
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 010: Potentiometer, 10 mm length
Housing material: H10: Base PSU black, cover PSU
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 1234 electrical position indicator for linear actuators has a microprocessor controlled intelligent position sensor with an integrated analogue travel sensor system. Optical position indication is made by LEDs.
Type: 1234: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 1P2D: Programming input, Open/Closed position feedback
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 010: Potentiometer, 10 mm length
Housing material: H10: Base PSU black, cover PSU
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88446236 1234000Z1P2DM125010H10 0101
The tender texts have been copied to the clipboard