The GEMÜ LSF inductive dual sensor is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Simple mounting and retrofitting to quarter turn actuators
Compact, solid housing
Can be attached to all quarter turn valves in accordance with the VDI/VDE 3845 standard interface
With LED display
Der induktive Doppelsensor ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: Induktiver Doppelsensor für Schwenkarmaturen
Schalter: 219: Näherungsschalter, 2x2 Draht, Schließer, PNP, 10-36VDC IFM, IN5327
Zubehör: Z: Zubehör
NAMUR-Größe (VDI/VDE): 01: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 20
Funktion: A00: Auf/Zu
Feldbus: 000: Ohne
Elektrischer Anschluss: 1110: M12 Stecker, 4-polig
Der induktive Doppelsensor GEMÜ LSF ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Typ: LSF: Induktiver Doppelsensor für Schwenkarmaturen
Schalter: 219: Näherungsschalter, 2x2 Draht, Schließer, PNP, 10-36VDC IFM, IN5327
Zubehör: Z: Zubehör
NAMUR-Größe (VDI/VDE): 01: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 20
Funktion: A00: Auf/Zu
Feldbus: 000: Ohne
Elektrischer Anschluss: 1110: M12 Stecker, 4-polig
Artikelnummer: 88629675 LSF 219Z01A000001110
The inductive dual sensor is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSF: Electrical position indicator, open design (non enclosed), inductive, IFM / P+F / Turck
Switch: 219: Proximity switch, 2x2 wire, normally closed, PNP, 10-36VDC IFM, IN5327
Accessory: Z: Accessory
NAMUR size (VDI/VDE): 01: Hole spacing 80 x 30, shaft height 20
Function: A00: Open/close
Fieldbus: 000: Without
Electrical connection: 1110: M12 plug, 4-pin
The GEMÜ LSF inductive dual sensor is suitable for mounting to manually and pneumatically operated quarter turn valves. It is also fitted with an optical position indicator for visual confirmation of position.
Type: LSF: Electrical position indicator, open design (non enclosed), inductive, IFM / P+F / Turck
Switch: 219: Proximity switch, 2x2 wire, normally closed, PNP, 10-36VDC IFM, IN5327
Accessory: Z: Accessory
NAMUR size (VDI/VDE): 01: Hole spacing 80 x 30, shaft height 20
Function: A00: Open/close
Fieldbus: 000: Without
Electrical connection: 1110: M12 plug, 4-pin
Item number: 88629675 LSF 219Z01A000001110
The tender texts have been copied to the clipboard