1434000Z1A141A001010

µPos Stellungsregler EW

Artikelnummer: 88283720
Beschreibung
Typ 1434 elektropneumatischer Stellungsregler µPos
Feldbus 000 ohne (3-Leiter Ausführung)
Zubehör Z Zubehör
Wirkungsweise 1 Einfachwirkend
Sollwerteingang A 4 - 20 mA, Sollwertvorgabe
Gehäusewerkstoff 14 Unterteil Aluminium eloxiert
Gehäusewerkstoff Zubehör 14 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Pneumatischer Anschluss 1 Zuluft M5 Anschlussgewinde, Ausgang M5 Anschlussgewinde
Option A0 4 - 20 mA, Istwertausgang
Durchflussleistung 01 15 l/min
Weggeberausführung 010 Potentiometer 10 mm Länge

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1434 μPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linearantrieben kleiner bis mittlerer Nennweiten. Das robuste und zugleich kompakte Gehäuse besitzt eine transparente Abdeckung. Für die Statusanzeige sind LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich angeordnet. All dies macht GEMÜ 1434 μPos zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.

  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung
  • Speed-AP Funktion, für schnelle Montage und Initialisierung
  • Einfache Bedienung aufgrund ausbalancierter Vorkonfiguration
  • Kompakte Bauweise