The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
No air consumption when idle
Simple mounting to various valve actuators
Simple commissioning due to automatic initialization
Speed-AP function for fast mounting and initialization
Easy operation due to balanced pre-configuration
Compact design
Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1434 μPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linearantrieben kleiner bis mittlerer Nennweiten. Das robuste und zugleich kompakte Gehäuse besitzt eine transparente Abdeckung. Für die Statusanzeige sind LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich angeordnet. All dies macht GEMÜ 1434 μPos zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.
Typ: elektropneumatischer Stellungsregler µPos
Feldbus: 000: ohne (3-Leiter Ausführung)
Zubehör: Z: Zubehör
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend
Sollwerteingang: A: 4 - 20 mA, Sollwertvorgabe
Gehäusewerkstoff: 14: Unterteil Aluminium eloxiert
Gehäusewerkstoff Zubehör: 14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Pneumatischer Anschluss: 2: Zuluft über Schnellsteckverbinder winklig für 4 mm Schlauch, Ausgang über Schnellsteckverbinder winklig für 4 mm Schlauch
Option: A0: 4 - 20 mA, Istwertausgang
Durchflussleistung: 01: 15 l/min
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1434 μPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linearantrieben kleiner bis mittlerer Nennweiten. Das robuste und zugleich kompakte Gehäuse besitzt eine transparente Abdeckung. Für die Statusanzeige sind LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich angeordnet. All dies macht GEMÜ 1434 μPos zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.
Typ: 1434: elektropneumatischer Stellungsregler µPos
Feldbus: 000: ohne (3-Leiter Ausführung)
Zubehör: Z: Zubehör
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend
Sollwerteingang: A: 4 - 20 mA, Sollwertvorgabe
Gehäusewerkstoff: 14: Unterteil Aluminium eloxiert
Gehäusewerkstoff Zubehör: 14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Pneumatischer Anschluss: 2: Zuluft über Schnellsteckverbinder winklig für 4 mm Schlauch, Ausgang über Schnellsteckverbinder winklig für 4 mm Schlauch
Option: A0: 4 - 20 mA, Istwertausgang
Durchflussleistung: 01: 15 l/min
Weggeberausführung: 030: Potentiometer 30 mm Länge
Artikelnummer: 88287935 1434000Z1A142A001030
The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
Type: 1434: Electro-pneumatic positioner µPos
Fieldbus: 000: Without (3-wire version)
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Set value input: A: 4 - 20 mA set value input
Housing material: 14: Aluminium base anodized
Accessory housing material: 14: 3.2315, AlMgSi1 / AlSi1MgMn
Pneumatic connection: 2: Air supply via push-in connector, angle, for 4 mm tube, outlet via push-in connector, angle, for 4 mm tube
Option: A0: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: 15 l/min
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
The GEMÜ 1434 μPos digital electro-pneumatic positioner is used to control small to medium nominal size process valves with single acting linear actuators. The compact metal housing has status LEDs integrated into a transparent cover. LEDs for status indication are integrated. Due to factory preconfiguration, this product does not require a display with operating keys. Pneumatic and electrical connections are arranged so as to save space and enable easy access. All these features make the GEMÜ 1434 μPos a cost-effective solution for control valves with basic requirements.
Type: 1434: Electro-pneumatic positioner µPos
Fieldbus: 000: Without (3-wire version)
Accessory: Z: Accessory
Action: 1: Single acting
Set value input: A: 4 - 20 mA set value input
Housing material: 14: Aluminium base anodized
Accessory housing material: 14: 3.2315, AlMgSi1 / AlSi1MgMn
Pneumatic connection: 2: Air supply via push-in connector, angle, for 4 mm tube, outlet via push-in connector, angle, for 4 mm tube
Option: A0: 4 - 20 mA actual value output
Flow rate: 01: 15 l/min
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Item number: 88287935 1434000Z1A142A001030
The tender texts have been copied to the clipboard