1434000Z1A1430001030 2444

µPos Stellungsregler EW

Artikelnummer: 88407888
Beschreibung
Typ 1434 elektropneumatischer Stellungsregler µPos
Feldbus 000 ohne (3-Leiter Ausführung)
Zubehör Z Zubehör
Wirkungsweise 1 Einfachwirkend
Sollwerteingang A 4 - 20 mA, Sollwertvorgabe
Gehäusewerkstoff 14 Unterteil Aluminium eloxiert
Pneumatischer Anschluss 3 Zuluft über Schnellsteckverbinder winklig für 6 mm Schlauch, Ausgang über Schnellsteckverbinder winklig für 6 mm Schlauch
Option 00 ohne
Durchflussleistung 01 15 l/min
Weggeberausführung 030 Potentiometer 30 mm Länge
Ausführungsart 2444 Anschlussstecker eingeklebt, Steckernase in der Draufsicht im Uhrzeigersinn auf 45° Position gedreht

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1434 μPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linearantrieben kleiner bis mittlerer Nennweiten. Das robuste und zugleich kompakte Gehäuse besitzt eine transparente Abdeckung. Für die Statusanzeige sind LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich angeordnet. All dies macht GEMÜ 1434 μPos zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.

  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung
  • Speed-AP Funktion, für schnelle Montage und Initialisierung
  • Einfache Bedienung aufgrund ausbalancierter Vorkonfiguration
  • Kompakte Bauweise