The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Robust design
Coil easy to replace
Option: integrated LED (M12 version)
Multi-functional application possibilities due to various designs
Modular battery mounting
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0326 ist für den Aufbau auf eine kompakte Aluminiumleiste als Ventilbatterie für Montage in Schaltschränken oder als Ventilinsel im Umfeld der zu steuernden Pneumatikkomponente konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Aufbau auf Batterieleiste
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
Option: 06: Handnotbetätigung, Schalldämpfer (nur Steuerfunktion 1, stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0326 ist für den Aufbau auf eine kompakte Aluminiumleiste als Ventilbatterie für Montage in Schaltschränken oder als Ventilinsel im Umfeld der zu steuernden Pneumatikkomponente konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
Typ: 0326: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert, Aufbau auf Batterieleiste
DN: 2: DN 2
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Werkstoff Ventilkörper/Magnet: 74: PA, Polyamid
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung / Frequenz: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
Option: 06: Handnotbetätigung, Schalldämpfer (nur Steuerfunktion 1, stromlos geschlossen)
maximaler Betriebsdruck: 10: 10 bar
Artikelnummer: 88415040 0326 2M 74 41G4010610
The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0326: Pilot solenoid valve, directly controlled, mounting to battery rail
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 06: Manual override, silencer (only control function 1, normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0326: Pilot solenoid valve, directly controlled, mounting to battery rail
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: G4: 120 V/50 - 60 Hz
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 06: Manual override, silencer (only control function 1, normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88415040 0326 2M 74 41G4010610
The tender texts have been copied to the clipboard