The GEMÜ 8500 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable. The piston valve has a soft elastomer seal.
Optional installation position
Standard manual override
Rotatable solenoid coil
Suitable for activating single or double acting pneumatic actuators
Available with NAMUR connection as an option
Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8500 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar. Der Kolbenschieber besitzt eine weiche Elastomerdichtung.
Typ: Vorsteuerventil
Wege-Ausführung: 52: 5/2-Wege
NAMUR: N: NAMUR
DN: 7: DN 7
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: G2: Gewinde G1/4"
Werkstoff Ventilkörper: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: Kombinierte Federrückstellung
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Zusatzfunktion: Z: Zwischenplatte G3/8“,G1/2“ beigelegt
Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8500 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar. Der Kolbenschieber besitzt eine weiche Elastomerdichtung.
Typ: 8500: Vorsteuerventil
Wege-Ausführung: 52: 5/2-Wege
NAMUR: N: NAMUR
DN: 7: DN 7
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: G2: Gewinde G1/4"
Werkstoff Ventilkörper: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: Kombinierte Federrückstellung
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Zusatzfunktion: Z: Zwischenplatte G3/8“,G1/2“ beigelegt
Artikelnummer: 88859710 850052N 7M G214 21C1 Z
The GEMÜ 8500 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable. The piston valve has a soft elastomer seal.
Type: 8500: Pilot valve
Way version: 52: 5/2-way
NAMUR: N: NAMUR
DN: 7: DN 7
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: G2: Gewinde G1/4"
Valve body material: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Combined spring return
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Additional function: Z: Distance plate G3/8“,G1/2“ included
The GEMÜ 8500 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable. The piston valve has a soft elastomer seal.
Type: 8500: Pilot valve
Way version: 52: 5/2-way
NAMUR: N: NAMUR
DN: 7: DN 7
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: G2: Gewinde G1/4"
Valve body material: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Combined spring return
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Additional function: Z: Distance plate G3/8“,G1/2“ included
Item number: 88859710 850052N 7M G214 21C1 Z
The tender texts have been copied to the clipboard