The GEMÜ 1219 is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Bei handelt es sich um einen Steckverbinder (Kabeldose / Kabelstecker) M12, 5-polig. Steckerform gerade und / oder im 90°-Winkel. Definierte Kabellänge oder frei konfektionierbar mit Schraubanschluss. Verschiedene Werkstoffe für den Gewindering verfügbar.
Typ: Kabeldose - Kabelstecker M12
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gewindering-Werkstoff: 03: PA, Polyamid
Steckerform: 00DW: Kabeldose 90° gewinkelt
Anschlussart: 05M0: konfektioniert mit 5 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
Steckerausführung: M125: M12 Stecker, 5-polig
Kodierung: A: Kodierstift
Bei GEMÜ 1219 handelt es sich um einen Steckverbinder (Kabeldose / Kabelstecker) M12, 5-polig. Steckerform gerade und / oder im 90°-Winkel. Definierte Kabellänge oder frei konfektionierbar mit Schraubanschluss. Verschiedene Werkstoffe für den Gewindering verfügbar.
Typ: 1219: Kabeldose - Kabelstecker M12
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Gewindering-Werkstoff: 03: PA, Polyamid
Steckerform: 00DW: Kabeldose 90° gewinkelt
Anschlussart: 05M0: konfektioniert mit 5 m Kabel, 0,34 mm² PUR Kabel, schwarz
Steckerausführung: M125: M12 Stecker, 5-polig
Kodierung: A: Kodierstift
Artikelnummer: 88279160 1219000Z0300DW05M0M125A
The is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Type: 1219: Cable socket - cable plug M12
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Threaded ring material: 03: PA, polyamide
Connector type: 00DW: Cable socket, 90° angle
Connection type: 05M0: Fitted with 5 m cable, 0.34 mm² PUR cable, black
Plug version: M125: M12 plug, 5-pin
Coding: A: Coding pin
The GEMÜ 1219 is a connector (cable socket / cable plug) M12, 5-pin. Straight and/or 90° angled plug type. Defined cable length or with threaded connection without cable. Various materials available for the threaded ring.
Type: 1219: Cable socket - cable plug M12
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Threaded ring material: 03: PA, polyamide
Connector type: 00DW: Cable socket, 90° angle
Connection type: 05M0: Fitted with 5 m cable, 0.34 mm² PUR cable, black
Plug version: M125: M12 plug, 5-pin
Coding: A: Coding pin
Item number: 88279160 1219000Z0300DW05M0M125A
The tender texts have been copied to the clipboard