The ADPA/ADPG/ADPV mounting plates are used to connect different interfaces between actuator and valve for quarter turn actuators with flange patterns according to ISO 5211.The ADPA adapter plate is round and made of aluminium, ADPG is square, electrogalvanized and the ADPV mounting plate is also square and made of stainless steel.
Die Montageplatten ADPA/ADPG/ADPV dienen der Verbindung von unterschiedlichen Schnittstellen zwischen Antrieb und Armatur bei Schwenkantrieben mit Flanschbildern nach ISO 5211.Die Adapterplatte ADPA ist rund und aus Aluminium, ADPG ist viereckig, galvanisch verzinkt und die Montageplatte ADPV ist ebenfalls viereckig und besteht aus Edelstahl.
Typ: Adapterplatte
Werkstoff: A: Aluminium
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 4: 4 mm
Die Montageplatten ADPA/ADPG/ADPV dienen der Verbindung von unterschiedlichen Schnittstellen zwischen Antrieb und Armatur bei Schwenkantrieben mit Flanschbildern nach ISO 5211.Die Adapterplatte ADPA ist rund und aus Aluminium, ADPG ist viereckig, galvanisch verzinkt und die Montageplatte ADPV ist ebenfalls viereckig und besteht aus Edelstahl.
Typ: ADP: Adapterplatte
Werkstoff: A: Aluminium
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 4: 4 mm
Artikelnummer: 88790881 ADPAAF05 KF04 4 M6
The ADPA/ADPG/ADPV mounting plates are used to connect different interfaces between actuator and valve for quarter turn actuators with flange patterns according to ISO 5211.The ADPA adapter plate is round and made of aluminium, ADPG is square, electrogalvanized and the ADPV mounting plate is also square and made of stainless steel.
Type: ADP: Mounting plate
Material: A: Aluminium
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211
Body: K: Body mounting
Body connection: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 4: 4 mm
The ADPA/ADPG/ADPV mounting plates are used to connect different interfaces between actuator and valve for quarter turn actuators with flange patterns according to ISO 5211.The ADPA adapter plate is round and made of aluminium, ADPG is square, electrogalvanized and the ADPV mounting plate is also square and made of stainless steel.
Type: ADP: Mounting plate
Material: A: Aluminium
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211
Body: K: Body mounting
Body connection: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 4: 4 mm
Item number: 88790881 ADPAAF05 KF04 4 M6
The tender texts have been copied to the clipboard