The RCO shaft extension for quarter turn valves is a distance piece between manually, pneumatically or electrically operated valves. This means that valves can be protected from flooding or better access for operation of the valve can be ensured (also for manual override).
Die Wellenverlängerung RCO für Schwenkarmaturen ist ein Distanzstück zwischen manuell-, pneumatisch- oder elektrischbetätigten Armaturen. Hiermit können Armaturen vor Überflutung geschützt werden oder es kann einen besseren Zugang zur Bedienung der Armatur gewährt werden (auch bei Handnotbetätigung).
Typ: Wellenverlängerung
Werkstoff: V: Edelstahl
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D14: Vierkant diagonal, SW = 14 mm, Vierkant diagonal, SW = 14 mm
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 80: 80 mm
Die Wellenverlängerung RCO für Schwenkarmaturen ist ein Distanzstück zwischen manuell-, pneumatisch- oder elektrischbetätigten Armaturen. Hiermit können Armaturen vor Überflutung geschützt werden oder es kann einen besseren Zugang zur Bedienung der Armatur gewährt werden (auch bei Handnotbetätigung).
Typ: RC0: Wellenverlängerung
Werkstoff: V: Edelstahl
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Anschluss Antrieb: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D14: Vierkant diagonal, SW = 14 mm, Vierkant diagonal, SW = 14 mm
Körper: K: Adaption Körper
Anschluss Körper: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Länge: 80: 80 mm
Artikelnummer: 88742083 RC0VAF07 D14KF07 D14 80 M18
The RCO shaft extension for quarter turn valves is a distance piece between manually, pneumatically or electrically operated valves. This means that valves can be protected from flooding or better access for operation of the valve can be ensured (also for manual override).
Type: RC0: Shaft extension
Material: V: Stainless steel
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D14: Diagonal square, WAF = 14 mm, Diagonal square, WAF = 14 mm
Body: K: Body mounting
Body connection: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 80: 80 mm
The RCO shaft extension for quarter turn valves is a distance piece between manually, pneumatically or electrically operated valves. This means that valves can be protected from flooding or better access for operation of the valve can be ensured (also for manual override).
Type: RC0: Shaft extension
Material: V: Stainless steel
Antrieb: A: Operator mounting
Actuator connection: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D14: Diagonal square, WAF = 14 mm, Diagonal square, WAF = 14 mm
Body: K: Body mounting
Body connection: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Length: 80: 80 mm
Item number: 88742083 RC0VAF07 D14KF07 D14 80 M18
The tender texts have been copied to the clipboard