490125L233P5S F07 D14

Absperrklappe, freie Welle

Artikelnummer: 88337861
Beschreibung
Typ 490 Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN 125 DN 125
Gehäuseform L Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 2 10 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 3 EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle P Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Manschette 5S TFM/Silikon (FDA-konform)
Antriebsflansch F07 F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe D14 Vierkant, diagonal, SW 14 mm
Wellenlänge 17 17 mm

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie