B24 8D60C35HL 7142

Kugelhahn, manuell 2/2-Wege

Artikelnummer: 88812423
Beschreibung
Typ B24 Kugelhahn, Metall, manuell betätigt, dreiteilig, Sanitary, kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff und medienberührte Oberflächen nach ASME SF5,  ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN 8 DN 8
Gehäuseform/Kugelform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 60
Werkstoff Kugelhahn C3 1.4435 / ASTM A351, low Ferrit <3% (gleichwertig 316L Δ Fe<3%) (Körper, Anschluss, Kugel), 1.4409 / SS316L (Spindel)
Dichtungsmaterial 5H TFM 1600 (FDA-Zertifizierung), totraumarm
Steuerfunktion L Manuell betätigt, Handhebel, abschließbar
Ausführungsart 7142 Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt, Oberfläche SF5
Oberfläche SF5 Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B24 wird manuell betätigt. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von < 3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

  • Kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff < 3% (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Optional: ATEX-Ausführung
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert