Das modulare Verteilventil GEMÜ 553 besteht aus verschiedenen Sitzventil-Modulen. Diese können mit manuellen, pneumatischen bzw. elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt mit einer PTFE-Dichtung. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der vor der Stopfbuchse eingebaute Abstreifring schützt diese zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Einzelmodule können einfach mittels Schrauben verbunden werden.
Platzsparende modulare Bauweise
Verringerte Wartungszeiten der Anlage gegenüber Einzelventilen da Gesamtmodul komplett austauschbar
Bis zu 10 Einzelmodule individuell kombinierbar
Bestellung fertig konfiguriert möglich
Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
Das modulare Verteilventil besteht aus verschiedenen Sitzventil-Modulen. Diese können mit manuellen, pneumatischen bzw. elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt mit einer PTFE-Dichtung. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der vor der Stopfbuchse eingebaute Abstreifring schützt diese zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Einzelmodule können einfach mittels Schrauben verbunden werden.
Typ: modulares Mehrwegesitzventil
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: M: Mehrwege
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5F: PTFE Sitzdichtung, FKM O-Ring
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1MS: Antriebsgröße 1, mit dem Teller, pneumatisch betätigt, Edelstahl
DN 2: 20: DN 20
Sitzdurchmesser: G: 15 mm
Baulänge: S: kurz
Das modulare Verteilventil GEMÜ 553 besteht aus verschiedenen Sitzventil-Modulen. Diese können mit manuellen, pneumatischen bzw. elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt mit einer PTFE-Dichtung. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der vor der Stopfbuchse eingebaute Abstreifring schützt diese zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Einzelmodule können einfach mittels Schrauben verbunden werden.
Typ: 553: modulares Mehrwegesitzventil
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: M: Mehrwege
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5F: PTFE Sitzdichtung, FKM O-Ring
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1MS: Antriebsgröße 1, mit dem Teller, pneumatisch betätigt, Edelstahl
DN 2: 20: DN 20
Sitzdurchmesser: G: 15 mm
Baulänge: S: kurz
Artikelnummer: 88463342 553 20M 1375F11MS 20 GS
The modular distribution valve comprises various globe valve modules. These can be equipped with manual pneumatic or motorized actuators. The downstream media is isolated using a PTFE seal. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. The wiper ring that is installed upstream of the gland packing also protects this against contamination and damage. The individual modules can be easily connected using screws.
Type: 553: Modular distribution valve
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: Multi-port
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat: 5F: PTFE seat, FKM O-ring
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1MS: Actuator size 1, over the seat, pneumatic, stainless steel
DN 2: 20: DN 20
Seat diameter: G: 15mm
Length: S: Short
The modular GEMÜ 553 distribution valve comprises various globe valve modules. These can be equipped with manual pneumatic or motorized actuators. The downstream media is isolated using a PTFE seal. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing. This provides a low maintenance and reliable valve spindle seal even after an extended period of operation. The wiper ring that is installed upstream of the gland packing also protects this against contamination and damage. The individual modules can be easily connected using screws.
Type: 553: Modular distribution valve
DN: 20: DN 20
Body configuration: M: Multi-port
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat: 5F: PTFE seat, FKM O-ring
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1MS: Actuator size 1, over the seat, pneumatic, stainless steel
DN 2: 20: DN 20
Seat diameter: G: 15mm
Length: S: Short
Item number: 88463342 553 20M 1375F11MS 20 GS
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert