Antriebsausführung
Filtern nach
DU06AC: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 69,8Nm, 2,5-8,0 bar DR0060U F05/07 S17
DU10AC: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 110Nm, 2,5-8,0 bar DR0100U F05/07 S17
DU15AD: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 160Nm, 2,5-8,0 bar DR0150U F07/10 S22
DU15AE: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 160Nm, 2,5-8,0 bar DR0150U F07/10 S17
DU22AD: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 258Nm, 2,5-8,0 bar DR0220U F07/10 S22
DU30AD: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 332Nm, 2,5-8,0 bar DR0300U F07/10 S22
GR08SP: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 38Nm GSR0085 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR10SE: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 54,6Nm GSR0100 SC5F07/10 S17 4,5-8,0 bar
GR12SE: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 120,9Nm GSR0125 SC5F07/10 S17 4,5-8,0 bar
GR14SA: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 189,5Nm GSR0140 SC5F10/12 S22 5,0-8,0 bar
GR16SA: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 251,2Nm GSR0160 SC5F10/12 S22 5,0-6,0 bar
GR18KB: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 400Nm GSR0180 S14F10/14 S27 5,0-8,0 bar
GR18KH: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 400Nm GSR0180 S14F10/14 S36 5,0-8,0 bar
HR06AP: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 38,8Nm GDR0065 F05/07 S14 2,5-8,0 bar
HR07AC: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 67,1Nm GDR0075 F05/07 S17 2,5-8,0 bar
HR08AC: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 101,9Nm GDR0085 F05/07 S17 2,5-8,0 bar
HR10AE: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 153,1Nm GDR0100 F07/10 S17 2,5-8,0 bar
HR11AD: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 258,7Nm GDR0115 F07/10 S22 2,5-8,0 bar
HR12AD: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 340,1Nm GDR0125 F07/10 S22 2,5-8,0 bar
HR14AA: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 456Nm GDR0140 F10/12 S22 2,5-8,0 bar
HR14AG: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 456Nm GDR0140 F10/12 S27 2,5-8,0 bar
SU10KC: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 44,0Nm, 5,5-8,0 bar SC0100U 6F05/07S17D11
SU22KD: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 98,4Nm, 5,5-8,0 bar SC0220U 6F07/10 S22
SU30KD: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 126Nm, 5,5-8,0 bar SC0300U 6F07/10 S22
SU45HG: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 181Nm, 5,0-8,0 bar SC0450U5/6F10/12 S27
SU90KG: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 379Nm, 5,5-8,0 bar SC0900U 6F10/12 S27
Besonderheiten Antrieb
Filtern nach
0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2
2: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
C: Allg. Industrieausführung, schnell schließend / öffnend (fast acting)
D: Allg. Industrieausführung, schnell schließend / öffnend (fast acting) + Hubbegrenzung
G: Version A2 (ASR/ASL/ADA), Version EC (SC/SO/DR/DL) + Hubbegrenzung
H: Allg. Industrieausführung + Hubbegrenzung
L: Version EC (SC/SO/DR/DL), schnell schließend / öffnend (fast acting)