Typ
Filtern nach
R477: Absperrklappe, doppelexzentrisch, manuell betätigt, hohe Lebensdauer, geringe Reibung durch direkte Trennung Sitz/Scheibe, durchgehende und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit und wartungsarme Spindelabdichtung, nachstellbar
DN
Filtern nach
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
Gehäuseform
Filtern nach
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF API609 Tabelle B, EN 558 Reihe 108, EN 558 Reihe 109
Betriebsdruck
Filtern nach
2: 10 bar
3: 16 bar
4: 20 bar
5: 25 bar
6: 40 bar
7: 50 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
5: PN 25 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 108
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
M: ANSI B16.5, Class 300, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
Werkstoff Welle
Filtern nach
6: 1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
T: TFM 1600 (FDA-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung
Filtern nach
L: Manschette lose
Steuerfunktion
Filtern nach
0: Manuell betätigt
Antriebsausführung
Filtern nach
AHL11: Handhebel, Aluminium
DAHL11: Handhebel, Aluminium
DAHL14: Handhebel, Aluminium
GB1P14S: Handgetriebe Handraddruchmesser 140mm Wellenwerkstoff V2A
GB232: Handgetriebe, Aluminiumdruckgussgehäuse
GB3P25S: Handgetriebe Handraddruchmesser 250mm Wellenwerkstoff V2A
GB5P40S: Handgetriebe Handraddruchmesser 400mm Wellenwerkstoff V2A
GB880N: Handgetriebe, Gusseisen
GB8W60S: Handgetriebe Handraddruchmesser 600mm Wellenwerkstoff V2A
GB9W70S: Handgetriebe Handraddruchmesser 700mm Wellenwerkstoff V2A
GHL14: Handhebel, Aluminium, DVGW GAS, Rapsgelb, RAL1021
GHL17: Handhebel, Aluminium, DVGW GAS, Rapsgelb, RAL1021
VHL14: Handhebel, 10 Rasterpositionen, Vierkant diagonal, SW = 14 mm
VHL17: Handhebel, 10° Rasterpositionen, Vierkant diagonal, SW = 17 mm
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
0118: Klappe mit Sonderfettung, Silikonfreies Fett an den Polstellen im Achs und Wellenbereich. Restfettfilm, sowie Glanzspuren im Medienbereich möglich.
5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
5227: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Montagebrücke, Befestigungsteile aus Edelstahl
7042: Getriebe vorbereitet für Endschaltermontage
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
G: DVGW-Gas-Zertifizierung bis zu 100% Wasserstoff
X: ATEX-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit