Typ
Filtern nach
R488: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN
Filtern nach
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: DN 400
450: DN 450
500: DN 500
600: DN 600
Gehäuseform
Filtern nach
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
Filtern nach
0: 3 bar
1: 6 bar
2: 10 bar
3: 16 bar
Anschlussart
Filtern nach
1: PN 6 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
H: Flansch BS 10 Tab D, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
J: JIS 16 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
S: Flansch BS 10 Tab E, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
T: Flansch AS 2129 Tab D, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Flansch AS 2129 Tab E, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
B: 1.4408, poliert, Rauhigkeit Ra 0,6-3,2, ausgenommen Scheibenbeschriftung
C: 1.4408, HALAR beschichtet
D: 1.4469 / ASTM GR5A
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet
G: 2.0975 / CC333G
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN PA11 beschichtet
Werkstoff Welle
Filtern nach
1: 1.4021 / AISI 420
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
6: FKM-AB/V (abrasionsfest)
B: EPDM-HT-AB/T (abrasionsfest)
C: ECO
D: FKM - GF
E: EPDM
F: SBR-AB/P (abrasionsfest)
G: EPDM-AB/E (abrasionsfest)
H: CSM
I: NR (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß-AB/W
J: NBR (DVGW-Gas-Zertifizierung)
K: NBR-AB/N (abrasionsfest)
M: EPDM (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
N: NBR
O: FKM +
R: Silikon (MVQ-S, Dampf)
T: EPDM-SHT (Dampf)
U: NBR (FDA/1935-2004- Zertifizierung), weiß
V: FKM
W: EPDM (trinkwasserkonform)
Z: EPDM-HT (FDA/1935-2004- Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung
Filtern nach
L: Manschette lose
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
G2: 120V 50Hz
G3: 120V 60Hz
J2: 380V 50Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
P3: 480V 60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
V3: 440V 60Hz
W3: 460V 60Hz
Antriebsausführung
Filtern nach
OHNE
Regelmodul
Filtern nach
00: AUF/ZU Antrieb, Relais, nicht reversierbar
0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
0P: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Relais, nicht reversierbar
A0: AUF/ZU Antrieb
A31: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AB2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
ADP: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP-V0, Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
AMB: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus RTU, Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000
AMI: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus TCP/IP, Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC AC000-1A1-A5E0, TPA xxR100-0I1-000
AP1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Potentiometerausgang 5 kOhm, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
APN: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle ProfiNet, Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC AN000N1A2-A000, TPA xxR100-0I1-000
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
AR: AUF/ZU Antrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, analoge Stellungsrückmeldung 21.4 EWG (0/4-20mA), AUMA NORM (S2 15 Minuten Antrieb Klasse A/B), TPAxxR1AA-1E1-000
ASC: AUF/ZU Antrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), TPC A-1B1-1C1-A000, TPA xxR100-0I1-000
ASM: AUF/ZU Antrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMA MATIC (AM 01.1), Basis AUMA NORM (S2 15 Minuten, Antrieb Klasse A/B), MSP 1110KC3-F18E1, TPA xxR1AA-101-000
E0: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPAxxR1AA-101-000
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E12: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NO)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler , Sollwert extern 4-20mA, Akkupack (NC)
E22: Stellungsregler , Sollwert extern 4-20mA, Akkupack (NO)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EB1: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
EB2: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
EDP: Regelantrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, ohne AC01.2
EMB: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus RTU, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, ohne AC01.2
EMI: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus TCP/IP, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A5E0, TPA xxR100-0I1-000
EPN: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle ProfiNet, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, ohne AC01.2
ER: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, analoge Stellungsrückmeldung EWG, Sollwert extern 0/4-20mA, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPAxxR1AA-1E1-000
ESC: Regelantrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb, Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC A-1B1-1C1-A000, TPA xxR100-0I1-000
ESP: Regelmodul, POSIGAM, Fern- und Vorortsteuerung, programmierbare Ausgänge, Basis BERNARD SQ/ST (S4 50% ED, 1200 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
Antriebsausführung
Filtern nach
2015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMUE, Größe 2 Anschluss-Spannung B4, C4
3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung B1, C1
3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung C1
3055: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 55Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung C1
AQ05H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ05L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 150Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ07H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 300Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ07L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 300Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ10L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 600Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ12L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 1200Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
AQ14O: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 48s, Drehmoment 2400Nm, AUMA, Typ SQ Class A (EN15714-2), AUF/ZU Steuerung, 75° bis 105°, stufenlos einstellbar, Blinkgeber zur Laufanzeige, Heizung, mechanische Stellungsanzeige, KS, Schichtdicke 0, 140mm, RAL7037, manuelle Notbetätigung, IP68
J4C14: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 34s, Drehmoment 140Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C30: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 58s, Drehmoment 300Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C85: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 29s, Drehmoment 85Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
PF08A: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30I: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 22s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30N: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 45s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 63s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF60N: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 45s, Drehmoment 600Nm, AUMA Profox PF-Q
PF60S: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 75s, Drehmoment 600Nm, AUMA Profox PF-Q
RP100: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
RP32: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
RP64: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie 24V AC/DC
VR45: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 45Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR75: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 75Nm, BAR/VALPES, V-Serie
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
0118: Klappe mit Sonderfettung, Silikonfreies Fett an den Polstellen im Achs und Wellenbereich. Restfettfilm, sowie Glanzspuren im Medienbereich möglich.
0124: Klappe mit Sonderfettung
1782: Edelstahl-Absperrscheibe, ohne Schriftzeichen, mechanisch auf 1,6 µm geschliffen und elektropoliert
1892: Klappenkörper pulverbeschichtet, RAL 5015, himmelblau
1925: Klappenkörper pulverbeschichtet, RAL 1023, verkehrsgelb
5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
5226: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper mittels Taupunktsperre
5242: Antrieb mit AUMA Korrosionsschutz KX
5243: Antrieb mit Schutzart IP68 nach EN 60529 (8m / 96 Stunden)
5244: Antrieb mit AUMA Korrosionsschutz KX Antrieb mit Schutzart IP68 nach EN 60529 (8m / 96 Stunden)
6061: Alu Typenschild, schwarz eloxiert, Beschriftung gelasert, am Körper angenietet
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
A: ACS-Zertifizierung
B: BELGAQUA-Zertifizierung
D: DVGW-Wasser-Zertifizierung
E: Ursprungsland Deutschland
G: DVGW-Gas-Zertifizierung
N: NSF 61 Wasser-Zertifizierung
O: Sonderausführung für Sauerstoff/Oxygen maximale Temperatur Medium: 100°C, Betriebsdruck eingeschränkt gemäß Typenschilddaten Mediumsberührte Werkstoffe gereinigt und Fett sowie Dichtung mit Prüfung in Anlehnung nach DIN EN 1797 / ISO 21010
P: ASME B31.3
S: DNV GL-Zertifizierung
W: WRAS-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit