660 15D80405412T1 SF3

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88862410
Description
Type 660 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox, limiteurs de course et de serrage
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 80 Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 2T1 Taille d'actionneur 2T1
Type d'exécution SF3 Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Surface SF3 Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 660 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en inox. La vanne a été conçue pour le dosage et le remplissage d'un grand nombre de produits. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un limiteur de course d'ouverture et de fermeture ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Limiteur de course d'ouverture et de fermeture intégré, aisément réglable
  • Course de la vanne réglable de manière précise (10 graduations) sur la partie supérieure de l'actionneur
  • Reproductibilité élevée des quantités de fluide véhiculé par des entretoises intégrées dans les membranes
  • Manoeuvres rapides grâce au faible volume de remplissage